Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm Black

Kilit Somunu Tarzında Milli Sürgü, arka tarafta çerçeve veya tutucuya geçerek kilitlenen bir döner mille (kastanyola) kilitlemek ve emniyete almak için tasarlanmıştır. Parmak tutamaklar sayesinde kapı çekilerek açılabilir. 5.0 mm Çift Uçlu Anahtara sahip milli sürgü, siyah kaplamalıdır. IP65 standardına uygundur.
Ürün kodu:

26120201593E

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Black
Kulp Tipi Anahtarla Çalışan Tutamak
Kavrama Aralığı 18.5 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 26.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.0 mm
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin