Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Kulp Tipi | Montaj Deliği Uzunluğu | Uyumlu Kapı Kalınlık Aralığı | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
| 106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Anahtarlı Tutamak
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin