Menü Arama

Hortum Kelepçesi 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

Naylon 66 (PA66) ile mamul siyah kelepçe. Kavrayan kilitleme sistemi sayesinde, hortum, tüp ve kabloların tesisata kalıcı veya geçici olarak tutturulması gereken uygulamalar için idealdir. Bu malzeme kimyasal maddelere karşı iyi direnç sunar.
Ürün kodu:

135010859902

258740 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 16,2969 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.629,69 TL

100 x 16,2969 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 7.0 mm
d1 17.0 mm
d2 18.5 mm
Montaj Biçimi Interlocking Design
Renk Siyah
Malzeme Nylon 6/6
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin