Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
Siyah
10.2 mm
Double Grip Inter-Locking
5.8 mm
2
22500 Stokta
15.1 mm
Siyah
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
344358 Stokta
17.1 mm
Siyah
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
250 Stokta
22.9 mm
Siyah
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
2
333882 Stokta
10.3 mm
Siyah
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
12961 Stokta
34.8 mm
Siyah
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1400 Stokta
60.7 mm
Doğal renk
53.9 mm
Interlocking Design
10.3 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
Doğal renk
6.2 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.8 mm
Doğal renk
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Doğal renk
9.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
5.8 mm
1
672 Stokta
30.0 mm
Siyah
27.0 mm
Interlocking Design
7.5 mm
1
51300 Stokta
20.5 mm
Siyah
18.2 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
130224 Stokta
12.0 mm
Siyah
10.2 mm
Interlocking Design
6.0 mm
1
241980 Stokta
8.0 mm
Siyah
6.6 mm
Interlocking Design
5.0 mm
1
996 Stokta
15.0 mm
Siyah
12.8 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Siyah
20.5 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
269892 Stokta
32.5 mm
Siyah
29.5 mm
Interlocking Design
7.5 mm
1
8056 Stokta
70.0 mm
Siyah
66.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
141 Stokta
53.5 mm
Siyah
50.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
171 Stokta
41.5 mm
Siyah
38.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
  • / 8
Hortum Kelepçesi 10.2 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC00C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC00E


Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC00F


Stok Seviyeleri
344358 Stokta
Özellikler
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC00K


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC0BB


Stok Seviyeleri
333882 Stokta
Özellikler
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Siyah

22DGHC00P


Stok Seviyeleri
12961 Stokta
Özellikler
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip Inter-Locking
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC2125


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC0250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HCFC106188


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Montaj Biçimi
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HCFC037188


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    5.8 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Siyah

135011359902


Stok Seviyeleri
672 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010959902


Stok Seviyeleri
51300 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010459902


Stok Seviyeleri
130224 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

135010159902


Stok Seviyeleri
241980 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010659902


Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011059902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Siyah

135011459902


Stok Seviyeleri
269892 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 66.0 mm 70.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135012559902


Stok Seviyeleri
8056 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 50.0 mm 53.5 mm Nylon 6/6 Siyah

135012159902


Stok Seviyeleri
141 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011759902


Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah