Menü Arama

Hortum Kelepçesi 41.0 mm 44.5 mm PA White

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 9.2-10.5 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

135011811302

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 40,795 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.039,75 TL

50 x 40,795 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 8.0 mm
D 41.0 - 44.5 mm
Montaj Biçimi Quick Assembly
Renk White
Malzeme PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin