Menü Arama

Hortum Kelepçesi 17.0 mm 50.5 mm PA White

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 10.2-12 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

135012011302

2200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 39,8487 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.992,44 TL

50 x 39,8487 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 8.0 mm
D 17.0 - 50.5 mm
Montaj Biçimi Quick Assembly
Renk White
Malzeme PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin