Menü Arama

Hortum Kelepçesi 47.0 mm 50.5 mm PA Black

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 10.2-12 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

135012059902

164 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 39,8487 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.992,44 TL

50 x 39,8487 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 8.0 mm
d1 47.0 mm
d2 50.5 mm
Montaj Biçimi Quick Assembly
Renk Black
Malzeme PA
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin