Menü Arama

Hortum Kelepçesi 66.0 mm 70.0 mm Nylon 6/6 Siyah

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

135012559902

8056 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 70,1296 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

3.506,48 TL

50 x 70,1296 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 8.0 mm
d1 66.0 mm
d2 70.0 mm
Montaj Biçimi Interlocking Design
Renk Siyah
Malzeme Nylon 6/6
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin