Menü Arama

Hortum Kelepçesi 70.0 mm 75.0 mm PA Grey

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

135012600202

3750 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 71,6015 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

3.580,08 TL

50 x 71,6015 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 8.0 mm
d1 70.0 mm
d2 75.0 mm
Montaj Biçimi Quick Assembly
Renk Grey
Malzeme PA
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin