Menü Arama

Hortum Kelepçesi 76.0 mm 80.0 mm PA White

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 20.5-23 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

135012711302

69230 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 73,0736 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

3.653,68 TL

50 x 73,0736 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 8.0 mm
d1 76.0 mm
d2 80.0 mm
Montaj Biçimi Quick Assembly
Renk White
Malzeme PA
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin