Menü Arama

Hortum Kelepçesi 13.1 mm 15.1 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 13.11-15.09 mm.
Ürün kodu:

22DGHC00E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 7,3564 TL
2500 - 9999 6,6207 TL
10000 + 5,9585 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.678,20 TL

500 x 7,3564 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 7.2 mm
D 13.1 - 15.1 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin