Menü Arama

Hortum Kelepçesi 16.9 mm 19.1 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 16.89-19.11 mm.
Ürün kodu:

22DGHC00G

1210 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 8,0694 TL
2500 - 9999 7,2626 TL
10000 + 6,5362 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.034,70 TL

500 x 8,0694 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 7.1 mm
D 16.9 - 19.1 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin