Menü Arama

Hortum Kelepçesi 28.8 mm 32.2 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 28.8-32.21 mm.
Ürün kodu:

22DGHC00N

8078 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 19,1168 TL
1250 - 4999 17,2053 TL
5000 + 15,4848 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.779,20 TL

250 x 19,1168 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 9.0 mm
d1 28.8 mm
d2 32.2 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin