Menü Arama

Hortum Kelepçesi 43.2 mm 46.2 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 43.21-46.2 mm.
Ürün kodu:

22DGHC00T

120 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 16,781 TL
1250 - 4999 15,1029 TL
5000 + 13,5926 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.195,25 TL

250 x 16,781 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 8.9 mm
D 43.2 - 46.2 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin