Menü Arama

Hortum Kelepçesi 59.0 mm 65.0 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 59-64.69 mm.
Ürün kodu:

22DGHC059

22715 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 23,1671 TL
1250 - 4999 20,8503 TL
5000 + 18,7654 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

5.791,78 TL

250 x 23,1671 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 9.1 mm
d1 59.0 mm
d2 65.0 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin