Menü Arama

Hortum Kelepçesi 63.0 mm 67.4 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 62.99-67.41 mm.
Ürün kodu:

22DGHC064

1495 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 21,9391 TL
1250 - 4999 19,7452 TL
5000 + 17,7708 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

5.484,78 TL

250 x 21,9391 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 9.2 mm
d1 63.0 mm
d2 67.4 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin