Menü Arama

Hortum Kelepçesi 85.1 mm 90.6 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 85.09-90.6 mm.
Ürün kodu:

22DGHC085

1250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 34,8308 TL
1250 - 4999 31,3477 TL
5000 + 28,213 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

8.707,70 TL

250 x 34,8308 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 9.0 mm
D 85.1 - 90.6 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin