Menü Arama

Hortum Kelepçesi 1.7 mm 7.6 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 1.65-7.62 mm.
Ürün kodu:

22DGHC0AA

403 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,7321 TL
2500 - 9999 2,4587 TL
10000 + 2,2128 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.366,05 TL

500 x 2,7321 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 4.5 mm
D 1.7 - 7.6 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin