Menü Arama

Hortum Kelepçesi 11.1 mm 12.9 mm PA Black

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.1-12.9 mm.
Ürün kodu:

22DGHC0CC

9070 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,6434 TL
5000 - 19999 5,9788 TL
20000 + 5,3809 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

6.643,40 TL

1000 x 6,6434 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 6.4 mm
d1 11.1 mm
d2 12.9 mm
Montaj Biçimi Double Grip
Renk Black
Malzeme PA
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin