Menü Arama

Hortum Kelepçesi 9.1 mm 10.0 mm PA Natural

Natural Fin Clip Base Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

22HCFC037188

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 9,6469 TL
500 - 1999 8,6821 TL
2000 + 7,814 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

964,69 TL

100 x 9,6469 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 5.8 mm
D 9.1 - 10.0 mm
Montaj Biçimi Fin Clip Base
Renk Natural
Malzeme PA
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin