Menü Arama

Hortum Kelepçesi 25.1 mm 28.8 mm PA Natural

Natural Fin Clip Base Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Ürün kodu:

22HCFC106188

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 17,4541 TL
500 - 1999 15,7087 TL
2000 + 14,1378 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.745,41 TL

100 x 17,4541 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 6.4 mm
D 25.1 - 28.8 mm
Montaj Biçimi Fin Clip Base
Renk Natural
Malzeme PA
GTIP Numarası 7307298090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin