Menü Arama

Hortum Kelepçesi 25.1 mm 28.8 mm PA White

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 25.1 - 28.8 mm | 0.990 - 1.135 in
Ürün kodu:

22HSC0240

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 17,9596 TL
1250 - 4999 16,1637 TL
5000 + 14,5472 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.489,90 TL

250 x 17,9596 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 6.4 mm
d1 25.1 mm
d2 28.8 mm
Montaj Biçimi Quick Assembly
Renk White
Malzeme PA
Tip 1
GTIP Numarası 7307291090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin