Menü Arama

Pratik Bağlantı Elemanları

Stokta

Pratik Bağlantı Elemanları, ahşap mobilyaları birleştirmek için ideal mobilya bağlantı konektörüdür. Yaygın olarak kendinden montajlı ve parçalar halinde satılan mobilya uygulamalarında kullanılır.

Ayrı olarak satın alınabilen kapsamlı Mobilya Rakor Bağlantıları ürün grubundadır.

  • Malzeme: Çelik ve Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS)
  • Renk: Beyaz

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Derinlik Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
102060 Stokta
15.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
KD Rakor 20.0 mm 39.0 mm ABS;Steel White

494461


Stok Seviyeleri
102060 Stokta
Özellikler
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Delik Çapı
    4.5 mm
  • Toplam Derinlik
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    39.0 mm