Menü Arama

Bilyeli Piston 5.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Ürün kodu:

1337674

270 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 106,0727 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

5.303,64 TL

50 x 106,0727 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Diş Uzunluğu 3.0 mm
Asgari Tork 10.0 N
Asgari Tork 3.0 N
Burun Çapı 4.0 mm
En 0.9 mm
Gövde Diş Boyutu 3.0 mm
Kulp Tipi Yaylı Pistonlu Tutamak
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Saplama Diş Boyutu 5.0
Tip 1
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin