Menü Arama

Bilyeli Piston 7.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Ürün kodu:

1337676

208 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 121,501 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

6.075,05 TL

50 x 121,501 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Diş Uzunluğu 5.0 mm
Asgari Tork 18.0 N
Asgari Tork 7.0 N
Burun Çapı 6.0 mm
En 1.0 mm
Gövde Diş Boyutu 5.0 mm
Kulp Tipi Yaylı Pistonlu Tutamak
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Saplama Diş Boyutu 7.0
Tip 1
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin