Menü Arama

Bilyeli Piston 4.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Ürün kodu:

1337680

194 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 69,135 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

3.456,75 TL

50 x 69,135 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Diş Uzunluğu 2.4 mm
Asgari Tork 8.0 N
Asgari Tork 3.0 N
Burun Çapı 3.0 mm
En 0.7 mm
Gövde Diş Boyutu 3.5 mm
Kulp Tipi Yaylı Pistonlu Tutamak
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Mavi Asetal
Saplama Diş Boyutu 4.0
Tip 2
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin