Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 99,3567 TL |
Gövde Diş Uzunluğu | 6.4 mm |
---|---|
Gövde Diş Uzunluğu | 0.252 in |
Asgari Tork | 27.0 N |
Asgari Tork | 27.0 N |
Asgari Tork | 8.0 N |
Asgari Tork | 8.0 N |
Burun Çapı | 8.0 mm |
Burun Çapı | 0.315 in |
En | 1.1 mm |
En | 0.043 in |
Gövde Diş Boyutu | 8.5 mm |
Kulp Tipi | Yaylı Pistonlu Tutamak |
Bilye Malzemesi | Stainless Steel |
Gövde Malzemesi | Mavi Asetal |
Saplama Diş Boyutu | 9.0 |
Tip | 2 |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.