Menü Arama

Quadro Taşıyıcı 25.0 160.0 M10 Alüminyum

Quadro Taşıyıcı, ağır yük uygulamalarında hassas ve etkili doğrusal hareket sağlayan bir kapalı tip rulmandır. İçinde dengeyi artıran dört doğrusal burç bulunur. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20262679

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 7.286,5904 TL
3 - 4 6.193,6182 TL
5 - 9 5.829,4034 TL
10 + 5.464,8608 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.286,59 TL

1 x 7.286,5904 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Kapalı tip rulmanlar
d1 for h7 25.0
d1 tol H6 40.0
w1 160.0
h1 56.0
h2 28.0
h3 22.0
h4 24.0
l1 160.0
l2 & w2 140.0
l3 ±002 88.0
d3 9.0
w4 M10
Dyn. load C max. kN 5.5
Static load C0 max. kN 8.5
Weight kg 4.07

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin