Menü Arama

Quadro Taşıyıcılar

Stokta

Quadro Taşıyıcılar kapalıdır ve kendinden hizalanan doğrusal bilyeli yatak, iki adet entegre conta ve bir yağlama deliği içerir. Ağır yük uygulamalarında hem doğru hem de etkili doğrusal hareket sağlar.

İç kısmında, dengeyi ve yük taşıma kapasitesini artıran dört adet doğrusal bilyeli burç bulunur. Yükü taşıyıcıda eşit şekilde dağıtarak asgari sapma ve azami sertlik sağlar. Böylece titreşim riskini azaltır ve yüksek hızlı uygulamalarda bile güvenilir performans sunar.

20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır ancak bilye tutucular, uç plakaları ve contalar değiştirildiğinde +120C sıcaklığa dayanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Ağır yük uygulamalarında hem doğru hem de etkili doğrusal hareket kazanın.
  • İç kısmında, dengeyi ve yük taşıma kapasitesini artıran dört adet doğrusal bilyeli burç bulunur.
  • -20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1759, SRL1758

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Taşıma Biçimi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Kapalı tip rulmanlar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Kapalı tip rulmanlar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Kapalı tip rulmanlar
2 Stokta
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Kapalı tip rulmanlar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Açık tip rulmanlar
8 Stokta
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Açık tip rulmanlar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Açık tip rulmanlar
1 Stokta
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Açık tip rulmanlar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Kapalı tip rulmanlar
2 Stokta
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Açık tip rulmanlar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Açık tip rulmanlar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Kapalı tip rulmanlar
Quadro Taşıyıcı 20.0 130.0 M8 Alüminyum

20262655


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Kapalı tip rulmanlar
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w1
    130.0
  • h1
    46.0
Quadro Taşıyıcı 12.0 85.0 M6 Alüminyum

20262648


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Kapalı tip rulmanlar
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w1
    85.0
  • h1
    32.0
Quadro Taşıyıcı 25.0 160.0 M10 Alüminyum

20262679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Kapalı tip rulmanlar
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w1
    160.0
  • h1
    56.0
Quadro Taşıyıcı 16.0 100.0 M6 Alüminyum

20263515


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Kapalı tip rulmanlar
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w1
    100.0
  • h1
    36.0
Quadro Taşıyıcı 20.0 130.0 M8 Alüminyum

20263539


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Açık tip rulmanlar
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w
    10.2
  • w1
    130.0
Quadro Taşıyıcı 12.0 85.0 M6 Alüminyum

20263485


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Açık tip rulmanlar
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w
    7.0
  • w1
    85.0
Quadro Taşıyıcı 40.0 230.0 M16 Alüminyum

20263560


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Açık tip rulmanlar
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w
    18.2
  • w1
    230.0
Quadro Taşıyıcı 16.0 100.0 M6 Alüminyum

20263522


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Açık tip rulmanlar
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w
    9.4
  • w1
    100.0
Quadro Taşıyıcı 40.0 230.0 M16 Alüminyum

20262662


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Kapalı tip rulmanlar
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w1
    230.0
  • h1
    80.0
Quadro Taşıyıcı 25.0 160.0 M10 Alüminyum

20263546


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Açık tip rulmanlar
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w
    12.9
  • w1
    160.0
Quadro Taşıyıcı 30.0 180.0 M12 Alüminyum

20263553


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Açık tip rulmanlar
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w
    13.9
  • w1
    180.0
Quadro Taşıyıcı 30.0 18.0 M12 Alüminyum

20263409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Kapalı tip rulmanlar
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w1
    18.0
  • h1
    64.0