Menü Arama

Quadro Taşıyıcı 12.0 85.0 M6 Alüminyum

Quadro Taşıyıcı, ağır yük uygulamalarında hassas ve etkili doğrusal hareket sağlayan bir kapalı tip rulmandır. İçinde dengeyi artıran dört doğrusal burç bulunur. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263485

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 4.010,2965 TL
3 - 4 3.408,7356 TL
5 - 9 3.208,106 TL
10 + 3.007,8043 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.010,30 TL

1 x 4.010,2965 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Açık tip rulmanlar
d1 for h7 12.0
d1 tol H6 22.0
w 7.0
w1 85.0
h1 30.0
h2 18.0
h3 13.0
h4 13.0
l1 85.0
l2 & w2 73.0
l3 ±002 42.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.3
Static load C0 max. kN 2.0
Weight kg 0.59

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin