Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 5.548,7843 TL |
3 - 4 | 4.716,4339 TL |
5 - 9 | 4.439,093 TL |
10 + | 4.161,7521 TL |
Taşıma Biçimi | Açık tip rulmanlar |
---|---|
d1 for h7 | 16.0 |
d1 tol H6 | 26.0 |
w | 9.4 |
w1 | 100.0 |
h1 | 35.0 |
h2 | 22.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 15.0 |
l1 | 100.0 |
l2 & w2 | 88.0 |
l3 ±002 | 54.0 |
d3 | 5.3 |
w4 | M6 |
Dyn. load C max. kN | 1.4 |
Static load C0 max. kN | 2.2 |
Weight kg | 0.92 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.