Menü Arama

Quadro Taşıyıcı 40.0 230.0 M16 Alüminyum

Quadro Taşıyıcı, ağır yük uygulamalarında hassas ve etkili doğrusal hareket sağlayan bir kapalı tip rulmandır. İçinde dengeyi artıran dört doğrusal burç bulunur. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263560

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 19.886,9139 TL
3 - 4 16.904,0243 TL
5 - 9 15.909,40 TL
10 + 14.915,1034 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

19.886,91 TL

1 x 19.886,9139 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Open type bearings
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w 18.2
w1 230.0
h1 77.0
h2 45.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Weight kg 10.78

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin