Menü Arama

Retractable Crank Handles

Stokta

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gövde Yüksekliği Kulp Yüksekliği Toplam Uzunluk Gövde Çapı Satın Al
1.305,2307 TL - 1.305,2307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
1.714,3376 TL - 1.714,3376 TL 5 Stokta
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
Katlanır Krank Kolu 86.0 mm Black

1219318

Fiyat Aralığı
1.305,2307 TL - 1.305,2307 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Çapı
    26.4 mm
  • Gövde Yüksekliği
    31.5 mm
  • Kulp Yüksekliği
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    86.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    PA
Katlanır Krank Kolu 162.0 mm Black

1219307

Fiyat Aralığı
1.714,3376 TL - 1.714,3376 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Gövde Çapı
    39.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    49.0 mm
  • Kulp Yüksekliği
    65.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    162.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    PA