Menü Arama

Sabit Vida M3 16.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20180720

1509 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 75,1595 TL
100 - 249 67,6439 TL
250 - 749 60,128 TL
750 + 52,6117 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

75,16 TL

1 x 75,1595 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin