Menü Arama

Sabit Vida M6 16.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20181802

446 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 160,8889 TL
100 - 249 144,8001 TL
250 - 749 128,7111 TL
750 + 112,6222 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

160,89 TL

1 x 160,8889 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 025 16.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin