Menü Arama

Sabit Vida M4 20.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20182298

536 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 98,6474 TL
100 - 249 88,7826 TL
250 - 749 78,9177 TL
750 + 69,0529 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

98,65 TL

1 x 98,6474 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 025 20.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin