Menü Arama

Sabit Vida M4 16.0 Karartılmış Paslanmaz 303

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20182977

182 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 86,9034 TL
100 - 249 78,2131 TL
250 - 749 69,5227 TL
750 + 60,8327 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

86,90 TL

1 x 86,9034 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 303
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin