Menü Arama

Sabit Vida M6 80.0 Karartılmış Paslanmaz 303

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20183172

95 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 148,6753 TL
100 - 249 133,8078 TL
250 - 749 118,9403 TL
750 + 104,0728 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

148,68 TL

1 x 148,6753 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 303
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin