Menü Arama

Sabit Vida M12 80.0 Karartılmış Paslanmaz 303

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20183448

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 274,4508 TL
100 - 249 247,0054 TL
250 - 749 219,5603 TL
750 + 192,1152 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

274,45 TL

1 x 274,4508 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 303
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin