Menü Arama

Sabit Vida M12 40.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20185565

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 297,351 TL
100 - 249 267,6156 TL
250 - 749 237,8806 TL
750 + 208,1457 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

297,35 TL

1 x 297,351 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
l1 025 40.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin