Menü Arama

Sabit Vida M16 45.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20185640

73 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 379,4899 TL
100 - 249 341,5406 TL
250 - 749 303,5918 TL
750 + 265,643 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

379,49 TL

1 x 379,4899 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M16
l1 025 45.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin