Menü Arama

Sabit Vida M6 80.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20185824

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 181,4403 TL
100 - 249 163,2964 TL
250 - 749 145,1524 TL
750 + 127,0085 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

181,44 TL

1 x 181,4403 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 316
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin