Menü Arama

Sabit Vida M12 60.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir. Karartılmış görünümlüdür ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20186029

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 325,8881 TL
100 - 249 293,2994 TL
250 - 749 260,7104 TL
750 + 228,1218 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

325,89 TL

1 x 325,8881 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
l1 025 60.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 316
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin