Menü Arama

Sabit Vida M3 25.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20186050

359 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 116,2626 TL
100 - 249 104,6365 TL
250 - 749 93,0101 TL
750 + 81,384 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

116,26 TL

1 x 116,2626 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 025 25.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Malzeme Titanyum G5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin