Menü Arama

Sabit Vida M10 35.0 Titanyum G5

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20186067

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 450,9585 TL
100 - 249 405,8628 TL
250 - 749 360,7671 TL
750 + 315,671 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

450,96 TL

1 x 450,9585 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
l1 025 35.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Malzeme Titanyum G5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin