Menü Arama

Sabit Vida M6 35.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20186098

602 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 167,7003 TL
100 - 249 150,9302 TL
250 - 749 134,1601 TL
750 + 117,3901 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

167,70 TL

1 x 167,7003 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 025 35.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin