Menü Arama

Sabit Vida M20 80.0 Karartılmış Paslanmaz 303

Captive Screw with a cap style head and a hexagonal drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Ürün kodu:

20186340

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 404,8058 TL
100 - 249 364,3254 TL
250 - 749 323,8445 TL
750 + 283,3642 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

404,81 TL

1 x 404,8058 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 303
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin