Menü Arama

Sabit Vida M16 100.0 Karartılmış Paslanmaz 316

Captive Screw with a cap style head and a hexagonal drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Ürün kodu:

20186463

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 595,7714 TL
100 - 249 536,1939 TL
250 - 749 476,6169 TL
750 + 417,0398 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

595,77 TL

1 x 595,7714 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Malzeme Karartılmış Paslanmaz 316
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Bitir Karartılmış
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin