Menü Arama

Sabit Vida M2.5 12.0 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20186555

66 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 84,5546 TL
100 - 249 76,0991 TL
250 - 749 67,6439 TL
750 + 59,1884 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

84,55 TL

1 x 84,5546 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Malzeme Titanyum G2
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin