Menü Arama

Sabit Vida M8 25.0 Titanyum G2

Kapak başlı ve altıgen tahrikli Sabit Vida. Tasarımı sayesinde vidanın kendiliğinden gevşemesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20186906

352 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 291,2444 TL
100 - 249 262,1197 TL
250 - 749 232,995 TL
750 + 203,8711 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

291,24 TL

1 x 291,2444 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l1 025 25.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Malzeme Titanyum G2
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin